UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 800 x 600
    0.48 MP
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 396.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi 製 1/3.6 インチグローバルシャッター CMOS センサー PYTHON 500 を搭載する USB 3 カメラ UI-3130CP は、高速性を重視した設計です。独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) を使用し、1,000 fps を上回る産業用カメラです。そこで、CMOS カメラ (0.5 MP: 800 x 600 ピクセル、最大 396 fps) は、従来のマシンビジョン用途、スローモーションまたは高速トラッキング用途に特に最適です。

モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。

このカメラモデルは、IDS Software Suite 4.80 以降でサポートされます。

品目番号
  • UI-3130CP-M-GL Rev.2: AB00689
  • UI-3130CP-C-HQ Rev.2: AB00690
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル PYTHON 500
最大解像度でのフレームレート 396 fps
解像度 (h x v) 800 x 600
光学面積 3.84 mm x 2.88 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3.6"
解像度 0.48 MP
画素サイズ 4.80 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 新規の採用は非推奨
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!