UI-3140CP Rev. 2

UI-3140CP Rev. 2

UI-3140CP Rev. 2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1280 x 1024
    1.31 MP
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 169.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi Python 1300 製 1/2 インチ CMOS センサー搭載 UI-3140CP は、用途に合わせて柔軟に対応します。フル解像度 (1280 x 1024) では、169 fps でより多くの画像を撮影でき、標準的なマシンビジョンや検査用途などに特に適しています。独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) で、1000 fps を上回ります。モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。

このカメラモデルは、IDS Software Suite 4.70 以降でサポートされます。

品目番号
  • UI-3140CP-M-GL Rev.2: AB00613
  • UI-3140CP-C-HQ Rev.2: AB00614
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル PYTHON 1300
最大解像度でのフレームレート 169 fps
解像度 (h x v) 1280 x 1024
光学面積 6.144 mm x 4.915 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/2"
解像度 1.31 MP
画素サイズ 4.80 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 新規の採用は非推奨
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!