UI-3180CP Rev. 2.1

UI-3180CP Rev. 2.1

UI-3180CP Rev. 2.1
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2592 x 2048
    5.31 MP
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 73.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi 製 1 インチグローバルシャッター CMOS センサー PYTHON 5000 を搭載する USB 3 産業用カメラ UI-3180CP Rev. 2.1 は、フル解像度 2592 x 2048 (5.31 MP、最大 73.0 fps) で、2K x 2K 正方形フォーマットに切り替えて、フレームレートを向上できます。独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) で、1000 fps を上回ります。サブサンプリング機能を使用して、共通光学 1.3 MP クラスで 260 fps を達成します。顕微鏡分野の用途に特に適した CMOS カメラです。モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。

高性能のセンサーを搭載しているため、このカメラモデルでは USB 2.0 モードに対応していません。

品目番号
  • UI-3180CP-M-GL Rev.2.1: AB02546
  • UI-3180CP-C-HQ Rev.2.1: AB02545
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル PYTHON 5000
最大解像度でのフレームレート 73.0 fps
解像度 (h x v) 2592 x 2048
光学面積 12.442 mm x 9.83 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 5.31 MP
画素サイズ 4.80 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 新規の採用は非推奨
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!