カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す : ピクセルイベント

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
4件の商品
uEye XLS-E UE-39B2XLS-E
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • イベントベース
  • 0.92 MP
  • Sony
  • IMX636
  • 1280 x 720
量産中
要求の価格
uEye XLS-E UE-39B1XLS-E
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • イベントベース
  • 0.92 MP
  • Sony
  • IMX636
  • 1280 x 720
量産中
要求の価格
uEye XLS-E UE-39B4XLS-E
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • イベントベース
  • 0.92 MP
  • Sony
  • IMX636
  • 1280 x 720
量産中
要求の価格
uEye XCP-E UE-39B0XCP-E
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • イベントベース
  • 0.92 MP
  • Sony
  • IMX636
  • 1280 x 720
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!