カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す (Page 15)

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
Items 169-180 of 560
uEye LE U3-3274LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバルシャッター
  • 3.19 MP
  • Sony
  • 57.8 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
uEye CP U3-38C0CP Rev.2.3
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3271LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバルシャッター
  • 3.19 MP
  • Sony
  • 57.8 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3044LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • 235.5 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3881LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • 58.6 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3861LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye ACP U3-3862ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3884LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • 58.6 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye SE GV-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 55.9 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye CP U3-34E0CP Rev.2.3
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 4.15 MP
  • Sony
  • 85.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
量産中
要求の価格
uEye XC uEye XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • ローリングシャッター
  • 13.10 MP
  • onsemi
  • 20.9 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
uEye ACP U3-3892ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.7"
  • ローリングシャッター
  • 12.00 MP
  • Sony
  • 33.2 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!