カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す (Page 13)

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
Items 145-156 of 560
uEye LE U3-3044LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • 235.5 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • ローリングシャッター
  • 13.10 MP
  • onsemi
  • 20.9 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
uEye SLE GL-54J1SLE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
uEye SLE GL-54J4SLE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
uEye XC uEye UVC XC スターターキット
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • 13.10 MP
  • onsemi
  • 30.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
量産中
要求の価格
uEye ACP U3-3882ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • 58.6 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye ACP GV-5882ACP Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye ACP GV-5042ACP Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • 79.1 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
uEye ACP U3-3042ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • 254.3 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
uEye ACP U3-30C2ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.3"
  • グローバルシャッター
  • 2.35 MP
  • Sony
  • 168.5 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
uEye ACP GV-50C2ACP Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.3"
  • グローバルシャッター
  • 2.35 MP
  • Sony
  • 53.8 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
uEye LE UI-5241LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 1.31 MP
  • e2v
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!