カメラ検索
いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。
uEye LE
UI-5242LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 1.31 MP
- e2v
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye LE
UI-1242LE
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/1.8"
- グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 1.31 MP
- e2v
- 25.8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye LE
U3-3272LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- グローバルシャッター
- 3.19 MP
- Sony
- 57.8 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5242LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 1.31 MP
- e2v
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye LE
UI-5244LE-MB Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 1.31 MP
- e2v
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye LE
UI-1241LE
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/1.8"
- グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 1.31 MP
- e2v
- 25.8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye LE
UI-1240LE
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/1.8"
- グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 1.31 MP
- e2v
- 25.8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye LE
UI-5241LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 1.31 MP
- e2v
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye LE
U3-3861LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.8"
- ローリングシャッター
- 2.12 MP
- Sony
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
生産終了
要求の価格
uEye ACP
U3-3862ACP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.8"
- ローリングシャッター
- 2.12 MP
- Sony
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
生産終了
要求の価格
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
- 6.41 MP
- Sony
- 58.6 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.9''
- グローバルシャッター
- 1.58 MP
- Sony
- 235.5 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
量産中
要求の価格 産業用カメラをオンラインでの検索
IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。
当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。
3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。
It's so easy!