カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す (Page 12)

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
Items 133-144 of 560
uEye LE U3-3882LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • 58.6 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye SLE GL-54J2SLE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
uEye LE GV-53F4LE Rev.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバルシャッター
  • 5.10 MP
  • Sony
  • 24.7 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
uEye LE GV-53F1LE Rev.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバルシャッター
  • 5.10 MP
  • Sony
  • 24.7 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2064
量産中
要求の価格
uEye SLE GL-54J1SLE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3864LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3884LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • 58.6 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye SLE GL-54J2SLE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3041LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • 235.5 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3861LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye SLE GL-54J4SLE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3881LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • 58.6 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!