ナレッジベース

堅牢な産業用カメラ:高いIP保護等級と幅広い温度範囲に対応するモデルは?

濡れた面に置かれたレンズ付きIDS産業用カメラ

概要

特に堅牢性に優れた産業用カメラには、次のような特長があります:

  • IP65、IP66、IP67、IP69、またはIPx9Kの保護等級
  • 拡張温度範囲(通常-20 °C~+55 °C)

推奨カメラシリーズ:

  • uEye FA(最高レベルの堅牢性、IP69/IPx9K)
  • uEye SFA(堅牢性、ストリーミングおよび録画機能)
  • Nion(屋内外の用途に対応するTime-of-Flight方式の3Dカメラ)
  • Ensenso XR(産業用途向けの堅牢なステレオビジョン3Dカメラ)

産業用途では、カメラが過酷な環境条件にさらされることが少なくありません。これには、粉塵、湿気、温度変化、定期的な洗浄作業などが含まれます。そのため、カメラシステムの堅牢性は、信頼性と耐用年数を左右する重要な要素となります。

特に重要な基準となるのが、保護等級と許容温度範囲です。

堅牢性と保護等級

保護等級の概要

IPコードで示される保護等級は、固形異物や水の侵入に対する保護レベルを表します。

  • IP65
    • 防塵構造
    • あらゆる方向からの噴流水に対する保護
    • 水しぶきが発生する製造環境に最適
  • IP66
    • 防塵構造
    • 強力な噴流水に対する保護
    • 過酷な産業環境に最適
  • IP67
    • 防塵構造
    • 一時的な水没に対する保護
    • 湿度の高い場所、水に濡れる場所、屋外での使用に最適
  • IP69K(IP69/IPx9K)
    • 防塵構造
    • 高圧洗浄およびスチームジェット洗浄に対する保護
    • 頻繁かつ徹底した洗浄が必要となる衛生管理の厳しい環境や、農業用途に最適

保護等級およびカメラの操作に関する詳細は、各カメラの取扱説明書をご参照ください。

温度範囲

デバイスの許容動作温度範囲は、大きく次のカテゴリーに分類できます:

  • 標準温度範囲:約0 °C~50 °C
    大きな環境的影響を受けない一般的な屋内用途に最適
  • 拡張温度範囲:約-20 °C~+55 °C
    産業用途、物流用途、屋外環境、冷蔵倉庫に最適

ハウジングと機械的堅牢性

堅牢な産業用カメラには、ほかにも次のような特長があります:

  • メタルハウジング
  • 耐衝撃・耐振動設計
  • 高いEMC耐性
  • オプションのレンズ保護機構(レンズバレル)
  • 産業用コネクター(M12、binderなど)
  • 長期にわたり確実な密閉性を維持するねじ固定式接続部

堅牢なIDS産業用カメラの概要

uEye FA:従来型マシンビジョン用途における最高レベルの堅牢性を示すベンチマーク

特に過酷な環境には、uEye FAシリーズが最適です。IP69Kの保護等級とレンズバレルにより、汚れ、粉塵、高圧水からカメラを確実に保護します。

また、温度範囲についても、通常-20 °C~+55 °Cという過酷な動作条件に対応できるよう設計されています。堅牢なM12コネクター、高速GigEデータ伝送、Power over Ethernetにより、産業用システムへ確実に組み込むことができます。

代表的な用途:

  • 食品・製薬業界(定期的な洗浄)
  • ファクトリーオートメーションおよびプロセスオートメーション
  • 機械工学
  • 農業用途および屋外設備

uEye SFA:過酷な条件下でのプロセスモニタリング

uEye SFAは、uEye FAシリーズの高い堅牢性を備えながら、画像処理機能とストリーミング/録画機能を統合し、プロセスモニタリング用に設計されています。

さらに、IP69K認証取得済みのハウジングと拡張温度範囲を備えています。最高レベルの保護等級を備えたこのモニタリングカメラは、堅牢性に加えて、産業プロセスの24時間365日の監視と可視化が求められる用途に最適です。

特長:

  • 極めて高い耐久性
  • ストリーミングおよび録画
  • 動的な用途に最適

IDS NXT oslo:堅牢な設計とインテリジェントな解析

IDS NXT osloは、インテリジェントな画像処理機能とIP69K認証取得済みのハウジングを兼ね備え、過酷な条件下での使用に対応します。レンズバレルとM12コネクターにより、過酷な産業環境や農業環境でも安定したカメラ動作を実現します。

代表的な用途:

  • AI ベースの画像処理
  • 組み込みビジョンソリューション
  • モニタリング

Nion:堅牢なハウジングによるToF深度計測

Nionは、30 fpsで1.2 MPの高解像度と、信頼性の高い深度データ取得を両立しています。これにより、厳しい条件下でも極めて詳細な3Dデータを取得できます。堅牢なIP66(耐噴流水)およびIP67(水没保護)対応ハウジングで確実に保護されたNionは、照明条件が変化する環境でも安定した深度情報を提供します。Nionは微細な構造を高精度に捉え、コスト効率に優れた3Dデータ取得を可能にします。

最適な用途:

  • 屋内および屋外用途
  • モーションブラーのない深度画像の取得
  • 照明条件が変化する環境

Ensenso XR:データ処理機能を統合した堅牢な3Dビジョン

Ensenso XRは、カメラ内部で3Dデータを直接処理します。これにより、ネットワーク負荷を軽減できます。これは、マルチカメラシステムや計算負荷の高い用途において特に大きなメリットとなります。1.6 MPおよび5 MPのソニー製センサーとIP65/67の保護等級を備えたXRは、過酷な環境における高精度な計測・検査タスクに最適です。最大5 mの作動距離と最大8 m³の計測ボリュームに対応します。

代表的な用途:

  • ロボティクスおよびオートメーション
  • 物流および把持システム
  • 産業環境における計測・検査システム

カメラ

保護等級

温度範囲(動作時)

堅牢性

推奨用途

uEye FA

IP69/IPx9K

-20 °C~+55 °C

極めて高い

過酷な産業環境、屋外での使用、汚れの激しい環境、洗浄工程、従来型の産業用マシンビジョンタスク

uEye SFA

IP69/IPx9K

-20 °C~+55 °C

極めて高い

ストリーミングおよびプロセスモニタリング

IDS NXT oslo

IP69/IPx9K

0 °C~+55 °C

極めて高い

AI ベースの画像処理

Nion

IP67

0 °C~+55 °C

高い

屋内外の3D画像

Ensenso XR

IP65/67

0 °C~+40 °C

高い

3Dビジョン、ロボティクス、オートメーション、屋外用途

選定ガイド:最適なカメラを選ぶには?

適切な産業用カメラは、具体的な用途に応じて選定する必要があります。

IP65対応カメラは、粉塵やあらゆる方向からの噴流水に対する保護性能を備えています。
IP67は、一時的な水没に対する保護性能を備えています。
食品業界など、定期的に高圧洗浄やスチームジェット洗浄を行う環境では、IP69Kが必要です。

温度範囲について:

屋内で使用する場合は、0~50 °Cの標準温度範囲で十分です。
屋外用途、冷蔵倉庫、または温度変化の激しい環境では、-20~+55 °Cの拡張温度範囲が必要です。

結論:IDSは堅牢性が求められる用途に最適なソリューションを提供します

IDSは、さまざまな用途に対応する、体系的で幅広い堅牢な産業用カメラのポートフォリオを提供しています。

  • 従来型マシンビジョンタスクに対応する最高レベルの堅牢性:uEye FA(IP69K、拡張温度範囲)
  • プロセスモニタリング:uEye SFA(IP69K、拡張温度範囲)
  • AI ベースの画像処理:IDS NXT oslo (IP69K)
  • 3D ToF深度計測:Nion(IP67)
  • 3D ビジョン:Ensenso XR(IP65/67)
IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

2011年より、Oliver Senghaas(オリバー・ゼンハース氏)はIDSのマーケティング責任者として、当社のグローバルマーケティング戦略を推進しています。彼は企業広報、ブランド管理、デジタルキャンペーン、ホームページおよびB2Bウェブストアのコンテンツおよび機能開発、ならびに技術文書の作成を担当しています。彼の焦点は、技術と創造性を融合させ、IDSを産業用画像処理分野において明確に位置づけることにあります。

Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション

プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。