新しい Ensenso N モデル: コンパクト、軽量、協働
Ensenso N40 および N45 3D カメラの販売開始
Ensenso N シリーズはコンパクトで丈夫な 3D カメラシステムで、ロボット工学や自動量産での 3D 用途に特化して設計されています。IP65/67 保護機能を備えているので、過酷な環境での使用にも適しています。 新たに N40 と N45 モデルが加わり、カメラファミリーが拡張されました。これらのモデルには、内部にも外部にも斬新な設計が施されています。そのため、きわめて魅力的な価格で販売できます。
新しい Ensenso N40/N45 3D カメラは繊維強化プラスチック製で、IDS 製品の中でも最軽量のギガビットイーサネット対応ステレオビジョンカメラとなっています。そのため、ロボットアームに取り付けた場合、ロボット機構に与える応力が軽減されます。カメラのエッジは丸みが付けられているので、負傷のリスクも低下します。これにより、協働ロボットの分野でも優れた性能を発揮します。さらに、ハウジングは IP65/67 保護クラスの要件を満たしています。
電子回路も新しい 3D カメラ向けに刷新されました。改良された赤外線プロジェクターにより、光の出力が強化され、熱管理が最適になります。結果として、データ品質が改善され、クロックレートが高まります。プロジェクターは可視領域での青色光線 (465 nm) または赤外線 (850 nm) で使用できます。
新モデルにはそれぞれ、2 台のモノクロ CMOS センサー (グローバルシャッター、1280 x 1024 ピクセル) が備えられ、トリガーとフラッシュ用のねじ止め式 GPIO コネクターが搭載されています。Power-over-Ethernet により、長いケーブル距離でもデータ転送と電力供給を実現できます。