IDS uEye 2Dカメラシリーズのカメラ。

2D カメラ

「Made in Germany」のパワフルで使いやすく、最高級の画像品質

産業用ウェブカメラの代替品から超高速の10 GigE 産業用カメラ、個別のボードレベルカメラまで。uEyeは、多用途で使いやすいUSBおよびGigE産業用カメラの代名詞であり、幅広いCMOSセンサーとバリエーションを取り揃えています。ドイツ製ならではの最高品質、安定供給、使いやすさを兼ね備えた産業用カメラです。

マシンビジョン向け uEye 2D カメラ

産業用CMOSカメラとエリアスキャンカメラの幅広い製品ラインナップをご覧ください。
ご希望のカテゴリーをクリックして、お客様の用途に合った製品をお探しください。

IDS の uEye ACP 産業用カメラ。

uEye ACP

モジュール式設計に基づく個別 2D カメラ

  • 産業用カメラはオンラインで素早く簡単に設定可能
  • さまざまなインターフェース、拡張機能、画像センサーにより、柔軟にカスタマイズ可能
  • 高品質、用途に応じた機能性、扱いやすさを組み合わせたモデル
  • このカメラシリーズは、カスタマイズモデルが迅速かつ低コストで、小ロットでも対応可能
IDS の産業用カメラ uEye CP。

uEye CP

驚くほど高速、強力、優れた耐久性

  • 最高の機能性と低い CPU 使用率
  • 次世代センサーによる最高レベルのフレームレート
  • 信頼性の高い CMOS カメラ、マルチカメラ用途に最適
  • 業界標準のフォーマット:29 x 29 mm、特許取得の独創的なハウジングデザイン
IDS の uEye FA 産業用カメラ。

uEye FA

あらゆるファクトリーオートメーションに最適

  • PoE搭載の堅牢で耐久性に優れた産業用カメラ
  • ほこりと高圧水に対する最高レベルの保護等級IP69K
  • 120MBの内蔵画像メモリ
  • ドラッグチェーンに適したケーブルなど、豊富なアクセサリー
GigE接続のIDS製uEye LEボードレベルカメラ。

uEye LE

お手頃な価格で省スペースのプロジェクトカメラ

  • 多数のセンサーとレンズから選択
  • オートメーションおよび組み込みシステムに最適な GigE uEye LE
  • USB Type-C コネクターと USB Power Delivery対応バージョンも選択可能
  • モデルにより、ボードレベルまたはハウジングバージョンから選択可能
IDS の uEye LE AF 産業用カメラボード。

uEye LE AF

オートフォーカス搭載ボードレベルカメラ

  • 被写体との距離が変動しても鮮明な画像
  • 液体レンズの使用と制御が可能
  • USB Type-C コネクターと USB Power Delivery 搭載
IDS の産業用カメラ uEye SE。

uEye SE

あらゆる用途分野で実証済み

  • スタンダードな産業用カメラ
  • 汎用マウントオプション付きCMOSカメラ
  • 幅広い用途に対応するさまざまなセンサー
  • ハウジングおよびボードレベルモデル、フロントフランジ付きのモデルとないモデルを多数用意
IDS の uEye Warp10 産業用カメラ。

uEye Warp10

超高速!10GigE インターフェースを装備

  • 最大 10 Gbit/s の超高速 GigE Vision インターフェース
  • オプションとして、最大45MPの高解像度センサー用TFLマウント(M35 x 0.75)を1.1インチからご用意
  • 超高速サイクルレートや極めて高い品質が求められる用途に最適
  • 既存の GigE Vision ネットワーク構造で使用可能
IDS の uEye XC 産業用カメラ。

uEye XC

ウェブカメラに代わる産業用途向け製品

  • オートフォーカスで完璧な画像とビデオを撮影
  • 産業グレードのコンポーネントを継続的に使用
  • 簡単操作 - 接続してすぐに使える
  • コンパクトで丈夫、優れた汎用性
IDS の uEye XCP 産業用カメラ。

uEye XCP

業界最小の C マウント付きハウジングカメラ

  • 完全密封式の亜鉛ダイキャストハウジング、わずか 29 x 29 x 17 mm (W/H/L)
  • C マウントアダプターで一般的なレンズを使用可能
  • 価格重視のプロジェクト向けにコストを最適化した設計
  • USB3 インターフェースで Vision 規格に準拠
製品イメージ イベントベース IDS カメラ uEye XCP-E

uEye XCP-E

IDS 最小ハウジングのイベントベース産業用カメラ

  • 密閉型亜鉛ダイキャスト製ハウジング:サイズはわずか29 x 29 x 17 mm
  • Cマウントアダプターにより、一般的なレンズを使用可能
  • ロック可能なUSB Micro-B接続
  • オプションでUSBまたはI/O コネクターから電源供給可能
IDS の産業用カメラ uEye XLE。

uEye XLE

USB3 Vision – 常に最適なコストを維持

  • 基本機能に特化した多機能CMOSカメラ
  • 優れた省スペースデザインで統合が簡単、組み込み用途に最適
  • USB Type-C 接続で多目的に対応
  • U3V プロトコルで Vision 規格準拠
IDS の産業用カメラ uEye XLS。

uEye XLS

IDS 最小のボードレベルカメラ

  • 最小サイズで軽量
  • 基本的なカメラ要件の組み込みアプリケーションに最適
  • USB3 Vision により、画像処理システムへの組み込みが自由自在
  • 価格重視のアプリケーション向け産業用カメラ
製品イメージ イベントベース IDS カメラ uEye XLS-E

uEye XLS-E

組み込みアプリケーション向けイベントベースのボードレベルカメラ

  • 超小型ボードレベルカメラ(29 × 29 × 7 mm)
  • レンズホルダーに直接取り付け可能
  • Micro-Bコネクター付き超高速USB3カメラ
  • C/CSまたはSマウントレンズホルダー付きまたは無しで利用可能
  • 効率的な動作のための低熱放散
IDS の産業用カメラ uEye XS。

uEye XS

5 MPのオートフォーカスカメラ

  • 小型ながらも優れた機能が満載
  • 重量12gでUAVやモバイルアプリケーションに最適
  • USB 2インターフェースにより、あらゆる標準システムまたは組み込みシステムに接続

当社の2Dカメラを使用したアプリケーション

エラー検出

当社の産業用カメラは、完全性の確認や部材の欠陥検出など、幅広い視覚検査ソリューションに適しています。自動化された品質管理により、製品が最高の品質基準を満たしていることを保証します。

赤い光に照らされたアンプルは、カメラによって監視されている。
左は背骨の動きを記録するシステム

物体追跡

スポーツ、生産ライン、研究プロジェクトなど、あらゆる場面でIDSの2Dカメラは対象物をしっかりと捉えます。その高い精度と信頼性により、常に正確なデータをリアルタイムで提供し、より効率的なプロセスに貢献しています。

エリアスキャンカメラによるラインスキャン

IDSのエリアスキャンカメラは、統合されたラインスキャンカメラモードで動作します。イメージラインと大型画像の両方をトリガーし、記録することができます。つまり、産業におけるさまざまな用途に利用できるということです。

エリアスキャンカメラの利点については、動画をご覧ください。

IDSのuEyeボードレベルカメラ

その他の画期的な製品活用例はこちらから