値下げで Ensenso X 3D カメラがさらに魅力的に
Ensenso X 3D カメラシステムの定価調整
モジュール型 Ensenso X 3D カメラの用途は、ロボット部品ハンドリングから倉庫や物流のオートメーションまで、広範におよびます。最新の価格調整により、精密 3D 画像処理を必要とするすべてのタスクについて、システムをお求めやすくなりました。実績あるシステムの定価は、1,298,700 円からご用意しています。
営業チームがお客様に直接提案書をお送りします。Ensenso X モデルには 1.3 MP センサー搭載と 5 MP センサー搭載があります。また、コンパクトな GigE uEye CP カメラと、耐久性に優れた IP65/67 保護クラスの GigE uEye FA カメラが用意されています。
完全統合のハウジング、モジュール型設計、統合されたデータ処理など、Ensenso N、X、XR 3D カメラファミリーは、多様な要件に対応するソリューションです。IDS Web サイトにある Ensenso カメラ選択ツールで、用途に適したモデルを選択できます。