量産: 20 MP Sony 製センサー搭載 uEye CP カメラ
ファームウェアの新バージョン 2.1 のリリースと 3 つの新カメラモデル
微細なディテールまで取得する必要がある用途では、低ノイズで高解像度の画像が欠かせません。Sony 製 20 MP IMX183 センサー (5536 x 3692) なら、この両方の性質に優れています。USB3 Vision インターフェース搭載の uEye CP カメラモデルが発売され、サイズはわずか 29 x 29 x 29 mm です。
Sony STARVIS シリーズのローリングシャッターセンサーは、BSI テクノロジー (<「バックサイドイルミネーション」) を利用して 19.5 fps という高速処理を達成し、非常に暗い条件や明るさが変化する条件でも、被写体を忠実に再現し、真に迫った画質を実現します。
同時に、このカメラモデルで新しいファームウェアバージョンをリリースします。カメラモデルU3-3200SE (USB 3.1 Gen1、12.29 MP、グローバルシャッター)と U3-3090SE (USB 3.1 Gen1、8.85 MP、グローバルシャッター)も発売されました。