最高レベルの 3 MP 画像センサー搭載の USB 3.0 産業用カメラ
Sony IMX252 および Sony IMX265 搭載の新カメラモデル
1/1.8 インチ Sony IMX265 グローバルシャッター CMOS センサーを搭載した USB 3.0 産業用カメラ UI-3070CP は、解像度 3.2 MP (2056 x 1542 ピクセル) です。USB 3.0 カメラはフル解像度で最大 57 fps を発揮します (フル HD: 最大 80 fps)。UI-3070CP モデルでは、最大で 134 fps に達します (フル HD: 最大 187 fps)。
Sony IMX265 は 3 MP ピクセルクラスでは最高レベルの CMOS センサーで、この産業用カメラは画質、ダイナミックレンジ、光感度の要件が高いお客様向けです。UI-3270CP カメラモデルは、マシンビジョン、医療工学、顕微鏡など、コスト効果を重視する用途に特に適しています。高速なカメラをご希望のお客様には、さらに高速な Sony IMX252 センサーを搭載した UI-3070CP モデルをお勧めします。
両モデルは 2017 年 1 月に発売されます。