カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す : 結果

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
15件の商品
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu IDS NXT malibu GS31032C
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • グローバルシャッター
  • 2048x1536
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
生産終了
要求の価格
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
生産終了
要求の価格
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RS18083C
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT oslo IDS NXT oslo GS31032C
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • グローバルシャッター
  • 2048x1536
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
生産終了
要求の価格
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
生産終了
要求の価格
IDS NXT rio IDS NXT rio Experience Kit
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
生産終了
要求の価格
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバルシャッター
  • 3.15 MP
  • Sony
  • IMX265
  • 2048 x 1536
生産終了
要求の価格
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバルシャッター
  • 3.15 MP
  • Sony
  • IMX265
  • 2048 x 1536
生産終了
要求の価格
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • グローバルシャッター
  • 5.01 MP
  • Sony
  • IMX264
  • 2448 x 2048
生産終了
要求の価格
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • グローバルシャッター
  • 5.01 MP
  • Sony
  • IMX264
  • 2448 x 2048
生産終了
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!