カメラ検索
いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- ローリングシャッター
- 2560x1440
- onsemi
- 30fps
- AR0521
- MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- ローリングシャッター
- 3840x2160
- Sony
- 30fps
- IMX678
- MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu GS31032C
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- グローバルシャッター
- 2048x1536
- Sony
- 30fps
- IMX900
- MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.9''
- グローバルシャッター
- 1.58 MP
- Sony
- IMX273
- 1456 x 1088
生産終了
要求の価格
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- ローリングシャッター
- 6.41 MP
- Sony
- IMX178
- 3088 x 2076
生産終了
要求の価格
IDS NXT oslo
IDS NXT oslo RS18083C
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- ローリングシャッター
- 3840x2160
- Sony
- 30fps
- IMX678
- MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT oslo
IDS NXT oslo RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- ローリングシャッター
- 2560x1440
- onsemi
- 30fps
- AR0521
- MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT oslo
IDS NXT oslo GS31032C
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- グローバルシャッター
- 2048x1536
- Sony
- 30fps
- IMX900
- MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- ローリングシャッター
- 6.41 MP
- Sony
- IMX178
- 3088 x 2076
生産終了
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.9''
- グローバルシャッター
- 1.58 MP
- Sony
- IMX273
- 1456 x 1088
生産終了
要求の価格
IDS NXT rio
IDS NXT rio Experience Kit
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.9''
- グローバルシャッター
- 1.58 MP
- Sony
- IMX273
- 1456 x 1088
生産終了
要求の価格
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- グローバルシャッター
- 3.15 MP
- Sony
- IMX265
- 2048 x 1536
生産終了
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- グローバルシャッター
- 3.15 MP
- Sony
- IMX265
- 2048 x 1536
生産終了
要求の価格
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- グローバルシャッター
- 5.01 MP
- Sony
- IMX264
- 2448 x 2048
生産終了
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- グローバルシャッター
- 5.01 MP
- Sony
- IMX264
- 2448 x 2048
生産終了
要求の価格 産業用カメラをオンラインでの検索
IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。
当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。
3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。
It's so easy!