カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す (Page 39)

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
Items 457-468 of 560
uEye XCP-E UE-39B0XCP-E
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • イベントベース
  • 0.92 MP
  • Sony
  • IMX636
  • 1280 x 720
量産中
要求の価格
uEye ACP U3-31L2ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • グローバルシャッター
  • 12.42 MP
  • Sony
  • 32.4 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye ACP GV-51L2ACP Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • グローバルシャッター
  • 12.42 MP
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
生産終了
要求の価格
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
生産終了
要求の価格
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RS18083C
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • ローリングシャッター
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
量産中
要求の価格
uEye ACP U3-3082ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • グローバルシャッター
  • 5.07 MP
  • Sony
  • 79.4 fps
  • IMX250
  • 2464 x 2056
量産中
要求の価格
uEye CP GV-51L0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • グローバルシャッター
  • 12.42 MP
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye ACP GV-51L1ACP Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • グローバルシャッター
  • 12.42 MP
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • グローバルシャッター
  • 4.19 MP
  • ams/CMOSIS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye ACP U3-31L1ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • グローバルシャッター
  • 12.42 MP
  • Sony
  • 32.4 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!