カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す (Page 9)

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
Items 97-108 of 560
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.3"
  • ローリングシャッター
  • 12.33 MP
  • Sony
  • 18.2 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
生産終了
要求の価格
uEye LE GV-54L2LE-MB Rev.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.6''
  • ローリングシャッター
  • 12.62 MP
  • Sony
  • 9.9 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3042LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • 235.5 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3862LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye XS uEye XS Rev.1.1 スターターキット
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4"
  • ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • OmniVision
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XLE U3-36P2XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 19.80 MP
  • onsemi
  • 14.4 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye LE GV-54L2LE Rev.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.6''
  • ローリングシャッター
  • 12.62 MP
  • Sony
  • 9.9 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3044LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • 235.5 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
uEye LE GV-54L1LE-MB Rev.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.6''
  • ローリングシャッター
  • 12.62 MP
  • Sony
  • 9.9 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3864LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3884LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • 58.6 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3041LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • 235.5 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!