カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す (Page 7)

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
Items 73-84 of 566
uEye XLE U3-36P4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 19.80 MP
  • onsemi
  • 14.4 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye LE GV-54J1LE Rev.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 8.39 MP
  • Sony
  • 14.9 fps
  • IMX678
  • 3856 x 2176
量産中
要求の価格
uEye LE GV-54J4LE Rev.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 8.39 MP
  • Sony
  • 14.9 fps
  • IMX678
  • 3856 x 2176
量産中
要求の価格
uEye LE GV-53D1LE-MB Rev.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.1"
  • グローバルシャッター
  • 3.20 MP
  • Sony
  • 39.3 fps
  • IMX900
  • 2064 x 1552
量産中
要求の価格
uEye XLE U3-36P6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 19.80 MP
  • onsemi
  • 14.4 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye LE GV-53D4LE-MB Rev.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.1"
  • グローバルシャッター
  • 3.20 MP
  • Sony
  • 39.3 fps
  • IMX900
  • 2064 x 1552
量産中
要求の価格
uEye LE GV-53D2LE Rev.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3.1"
  • グローバルシャッター
  • 3.20 MP
  • Sony
  • 39.3 fps
  • IMX900
  • 2064 x 1552
量産中
要求の価格
uEye XLS U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
uEye XCP U3-33D0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.1"
  • グローバルシャッター
  • 3.20 MP
  • Sony
  • 67.9 fps
  • IMX900
  • 2064 x 1552
量産中
要求の価格
uEye XLE U3-36P0XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • ローリングシャッター
  • 19.80 MP
  • onsemi
  • 14.4 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.6"
  • グローバルシャッター
  • 2.30 MP
  • onsemi
  • 102.0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
生産終了
要求の価格
uEye XLE U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • ローリングシャッター
  • 5.04 MP
  • onsemi
  • 48.0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!