上期は平均を上回る売上高増
本年における受注増と有望な新製品
2021 年上期、IDS は業界の予測を上回ることができました。VDMA ではマシンビジョン業界での売上高の増加を 7% と予測していましたが、同社はそれをはるかに上回る 2 倍以上の成長を遂げました。
2021 年末まで高い成長を継続する見込みです。受注が増加し、国外事業の開発が堅調であることを考えると、調達が困難な状況にあっても、取り組む意義があります。前年同期と比べて、北米での売上高が顕著に増加しています。VISION year 2021 に向けた成長予測は主に、人工知能を搭載した新しい IDS NXT カメラと、3D 市場における高い需要に基づいています。コスト効果に優れた産業用 Ensenso S などの新製品は、明らかにこの分野における IDS 製品シリーズを補強しています。IDS では新しいセンサーと新しい小型 C マウントハウジングカメラを uEye ポートフォリオに追加しています。これは特に、予算が厳しい量産型用途に特化した低コスト製品シリーズです。ソフトウェアについては、多数の先進的なプログラミングインターフェースと便利な新機能を搭載した新しい SDK IDS peak により、uEye と uEye+ のユーザーの両方に実質的な付加価値が提供されます。
弊社では画期的な製品とプラットフォームを開発することで、お客様とパートナーに新しい強力なソリューションという形で、常に新たな刺激を与えていきます。昨年セルビアに自社開発組織を開設し、さらに積極的に AI の研究開発を進める道筋をつけています。「カメラと人工知能は、IDS が革新を遂げ、未来を形作るために貢献する組み合わせです」と業務執行取締役 Jan Hartmann は語ります。増加する需要、効率性と持続性の高い基準、供給の確保のバランスをとるため、IDS NXT をはじめとする、AI 搭載の組み込みビジョンソリューションの重要性がますます高くなっています。
オンラインプラットフォーム visionpier により、IDS は AI 搭載画像処理の仮想マーケットプレースをオープンしました。ここでは、人工知能の分野でのエキスパートのノウハウを確認し、完全な画像処理ソリューションにアクセスし、貴重な開発時間を節約できます。