2023年に平均を上回る売上高増を達成したIDS
明確な市場志向と将来を見据えた協力関係が成功に導く
産業用カメラメーカー IDS Imaging Development Systems GmbH は 2023 年優れた業績を達成でき、業界の予想をはるかに越えました。南ドイツに拠点を置く同社は、計画通りに前年比で 15% の成長を遂げました。IDSはこの好結果を、新製品の開発、未来志向の協力関係、サプライチェーンの緩和による良好な納期実績によるものだとしています。同時に、部品の在庫が十分なため、すべての製品を短納期で納品できます。これとは対照的に、VDMAは、2023年第1~3四半期のドイツのマシンビジョンコンポーネントメーカーの売上高が名目上11%減少し、受注が急減すると報告しています。
オーバーズルムに本社を置く IDS は、このセクターの他社と比較して好業績を収めました。特に DACH 地域における売上は平均を超える増加率を達成しました。IDSは、半導体不足による混乱後の米国とアジア市場には、さらに大きな可能性があると見ています。ここで目指しているのは、2024年にさらなる市場シェアを生み出すことです。新製品の開発と投入が、この目的の達成に決定的な役割を果たすと考えています。
このことから、Ensenso C が昨年すでに、急成長する 3D セグメントに投入されました。今後、さらに多くのカメラが投入されます。uEye+ 2Dカメラシリーズには、新しいセンサーの統合など、数多くのモデル改良が予定されています。「これにより、お客様にとって、エントリーレベルから 10GigE カメラシリーズまで、選択肢がさらに広がります。同時に、IDS peak SDK も継続的に改善していきます。このために、2024 年にかけていくつかの無償ソフトウェアアップデートを予定しています」と IDS 業務執行取締役 Jan Hartmann は言います。AI セグメントにおける IDS NXT プラットフォームも新しいモデルの導入によって拡張予定です。同時に、IDS NXT malibu の機能を拡充する計画です。malibuはライブビデオストリーム内で AI オーバーレイを実現した最初の産業用カメラです。これは Ambarella SoC (システムオンチップ) の統合によって実現されています。これに加えて、Fraunhofer から独立した DENKweit GmbH との AI ベースの画像分析に関するパートナーシップにより、将来的なテクノロジーの開発が加速されます。同社は今年初めから、ドイツのハイルブロン近郊に設立されたイノベーション促進エコシステムであるイノベーションパーク人工知能(IPAI)のメンバーでもあります。
同族企業である同社は経営レベルでも優れた立場にあります。年初には、創業者でパートナーの Jürgen Hartmann は事業運営を引継ぎ、今後はファミリービジネスの最高イノベーション責任者となり、テクノロジーおよびイノベーションの分野で助言を提供していきます。Michael Berger 博士が IDS のトップ 3 の経営陣に加わり、オーバーズルムを拠点とする画像処理スペシャリストにおける世代交代が完了しました。ともに成長して世界を変革 - これが彼のモットーです。「革新的で高品質の産業用カメラソリューションで、お客様の要望を先取りしたい。それが私たちのコアコンピタンスであり、革新的で顧客志向というIDSを知ったきっかけでもあります。開発拠点がオーバーズルムの本社にあることは、当然ながら私たちにとって利点です。」
卓越したインハウスの製品バリエーションで製品品質を確保
地域に深く根ざしている IDS は、ドイツ・オーバーズルムの開発および生産拠点の将来に常に投資しています。「私たちは、非常に高い社内生産率により、「メイド・イン・ドイツ」の高い製品品質を保証しています。社内生産と品質保証のためのハイエンドの特殊機械への定期的な投資がこれを確実なものにしています。」と業務執行取締役 Alexander Lewinsky は話します。最近では、会社敷地内に独自のEMC測定キャビンを建設しました。これで、今後は新しい開発の電磁気適合性を社内でテストできます。このように外部の試験所に頼らないことも、開発サイクルの短縮につながります。
インハウスの B2B マーケットプレイス visionpier も、貴重な開発時間の短縮に貢献します。提供されるソリューションパッケージは、ハードウェア、ソフトウェア、シームレスな統合を既存のプロセスに組み合わせています。このため、先駆的なテクノロジーにアクセスしやすくなります。「visionpier のおかげで、さまざまな業界やあらゆる規模の企業から画像処理ソリューションへの需要が増えています」と、IDS のビジネスイノベーションおよびエコシステム担当 Sigrid Rögner は説明します。現在マーケットプレイスには 120 を超えるソリューションがあり、カスタマイズして個々の課題に対応できます。2024 年には、ユーザー操作性のさらなる向上や製品拡張に重点を置きます。
全体として、IDS は、顧客のメリットを大切にする製品により、明確な市場の方向性を重視しています。同時に、持続可能性の問題にも常に注目しています。気候変動対策に積極的な企業のパイオニアとして、オーバーズルム工場でのCO2排出量削減に加え、包装資材などもさらに精査される予定です。
詳細情報はこちら: www.ids-imaging.com
写真 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)