IDSは、カラーおよびモノクロのIMX662を搭載した初の産業用カメラメーカーです!
超高感度、優れたコスト効果: Sony 製 Starvis 2 センサー搭載の uEye+ XCP カメラ
SonyのStarvis 2シリーズのセンサーは、最高の光感度を実現するように設計されており、当社は、カラーとモノクロの両方で2MPセンサーIMX662を提供する最初の産業用カメラメーカーです。この 12 月、コンパクトな uEye+ XCP モデルと組み合わせて新しいローリングシャッターセンサーを発表します。
このカメラにより、特に暗い環境における用途の可能性が広がります。画像処理の高い要求を持つお客様は、光感度に優れた特殊なピクセルテクノロジーに加えて、その他の機能も活用できると、IDS のプロダクトマネージャー、Jürgen Hejna は説明します。「IDS では、この反射防止コーティングが施されたセンサーを搭載したカメラを提供します。つまり、レンズフレアと呼ばれる不要な反射がカメラ内で削減、または完全に除外されます」
uEye+ XCP モデルでのリリースは始まりにすぎません。同じセンサーを搭載した uEye+ XLS ボードレベルカメラが来春には登場します。Jürgen Hejna は次のようにまとめます。「uEye+ XCP は、独創的でありながら低価格帯のカメラです。Sony Starvis 2 センサーシリーズ全体を、弊社ポートフォリオの他のカメラファミリーにも組み込みことを予定しています。これにより、これらの光感度の高いセンサーをさらに柔軟にお選びいただけるようになります」