産業用カメラ uEye+ XCP onsemi AR2020 用ディスプレイとテキストフィールド

先駆者:20MP onsemiセンサー搭載産業用カメラ AR2020

小型カメラ向けの 5K UHD 解像度: onsemi 製の最新のローリングシャッターセンサー搭載 uEye+ XCP

人気は高いものの、古くなってきている:onsemi 製 18 MP センサー AR1820 は、長らく IDS 製品に根付いてきました。このセンサーがメーカーから製造中止を発表された後で、IDS は後継の AR2020 の提供をすることができ、産業用カメラ市場にこのセンサーを投入した初の企業となることができました。

どれほど微細な部分でも、5K UHD の解像度で難なく撮影できます。AR1820 と比べると、新しい 20 MP ローリングシャッターセンサーは対角が大きく、強力な 5136 x 3856 ピクセルで解像度が向上しています。フレームレート 15 fps は品質検査などの要求に厳しい多数の用途に十分で、1920 x 1080 ピクセルの FHD モードによって 27 fps のライブビデオが可能になります。