Sony Pregius センサー搭載の最新 GigE Vision カメラモデル
IMX304 と IMX267
SE ファミリーと FA ファミリーのメンバーが増えました。新しい GigE Vision モデルには、汎用性のある SE と極めて頑丈な FA の各モデルが用意され、次の機能が搭載されます。顕微鏡向けの高感度、ライフサイエンス向けの低ダークノイズ、産業用途における高速で移動する被写体向けの高速撮影。このすべてに対応します。
Sony 製の 12MP 大型 1.1 インチ CMOS センサー IMX304 または 8.9 MP 1 インチ CMOS センサー IMX267 を搭載したモデルは、くっきりと鮮明でノイズのない画像を撮影します。高解像度と卓越したダイナミックレンジは、他の追随を許しません。交通監視や医療技術および測定技術で好んで使用されています。
パラメーター変更をリアルタイムで変更するシーケンサーや、最大 30 秒の長時間の露出など、IDS の特殊機能を備えたトップモデルの用途は多彩です。GigE インターフェース規格の 100% サポートを希望するユーザーは、GV-5200SE または GV-5290SE をお選びいただけます。この両者にはハウジングバージョンとボードスタックカメラ (C マウントあり/なし) が用意されています。OEM バージョンも可能です。IDS の産業用カメラでは、オプションでモノクロまたはカラーバージョンを用意しています。
GigE Vision はグローバルインターフェース規格で、ギガビットイーサネット通信プロトコルをベースとしています。弊社の GigE Vision カメラは、GigE Vision 規格をサポートするあらゆる画像処理ソフトウェアと互換性があります。特殊なドライバーは不要で、すぐに操作できます。