uEye XCP 販売開始:ハウジング付きと C マウント付きの最小の産業用カメラ
業界最小の標準フォーマットの低価格カメラを手に入れる
uEye+ 製品シリーズの新しい XCP カメラファミリーは、産業用品質と手頃なシステム価格に加えて、ハウジング付きとマウント付きの最小カメラとして、市場のギャップに対応します。サイズはわずか 29 x 29 x 17 mm で、完全に密閉された亜鉛ダイキャストハウジングにはねじ止め式コネクターが装備されています。
コストが最適化された電子部品や共通レンズとの互換性により、価格に制限のある用途に最適です。
カメラファミリーの販売開始は、C マウント付きの低コスト産業用カメラを、業界の最小標準フォーマットでも提供できることを実証しています。これらの製品は、卓越したカメラ機能よりも、産業品質を備えながらも予算に見合った超コンパクトで軽量なカメラモデルを求める顧客をターゲットとしています。たとえば、ラボの分析作業において、生産現場での自動走行車両の目として、オートメーション現場でのロボットの視覚的サポートとして使用されます。
最初に、onsemi 製の 2.3 MP グローバルシャッターセンサー AR0234 および 5 MP ローリングシャッターセンサー AR0521 を搭載した産業用カメラを量産します。その後、他のセンサーが追加されます。USB3 と Vision Standard との互換性 (U3V/GenICam) により、どの画像処理システムにも容易に統合できます。原則として、適合するあらゆるソフトウェアと併用できますが、先進的なソフトウェア開発キット IDS peak との使用は特に相性がよいと言えます。