新しい XS - オートフォーカス搭載ミニカメラ
高速トリガーオートフォーカス搭載の 5 MP ミニ USB カメラ
小型ボディに多彩な機能を搭載し、5 MP uEye XS カメラが万能になりました。サイズは 26.5 x 23 x 21.5 mm、重量はわずか 12 g で、どこにでも設置できます。組み込みシステム、物流、医療技術、セキュリティ技術などの用途に利用が可能です。
UI-1007XS は IDS Software Suite 4.92 およびそれ以上でサポートしております。自動ホワイトバランス、自動露出、オートフォーカスなどの便利な機能のおかげで、照明条件に恵まれなくても USB 2.0 カメラとして最適な画像を実現します。高速トリガーオートフォーカスで、10 cm からでも鮮明な画像を得られます。
JPEG モードでは、このモデルは毎秒 15 フレームを実現し、解像度を落とすと 30 fps まで達成可能です。さらに、VGA から HD および 5 MP まで 8 つの自由に選択可能かつ簡単に切り替え可能な画像フォーマットが利用できます。