Sony 製第 4 世代センサーが 4 月に登場 - 詳細情報を今すぐ取得
Sony Pregius S 5 MP、8 MP、12 MP 搭載の新しいカメラモデルがまもなく量産開始
Sony 製 Pregius S シリーズセンサーにより、センサー技術のレベルはさらに向上しています。ではこの「第 4 世代センサー」の特徴とは、何でしょうか。重要な特徴の 1 つは、グローバルシャッターと BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーの組み合わせです。また、ピクセルサイズはわずか 2.74 µm です。このため、画質が優れているのみならず、メガピクセル解像度当たりの価格効率が非常に高くなっています。
4 月以降、IMX545 (12 MP)、IMX546 (8 MP)、IMX547 (5 MP) CMOS センサーを uEye+ CP および SE カメラファミリーに導入します。USB3 モデルは Vision Standard 準拠となり、IDS peak SDK によるプログラミングや操作を手軽に行えます。
新しい産業用カメラの詳細な技術情報は Web サイトから直接ご覧になれます。4 月のリリースをお忘れなく、新しいアプリケーションに向けたモデルを手に入れましょう。当社の営業担当が、お客様のご質問にお答えします。