IMX662 搭載 uEye XLS: 最大級の光感度、卓越したコストパフォーマンス
Sony Starvis 2 センサーで暗い環境でも卓越したパフォーマンスを発揮するボードレベルカメラ
周囲の環境が暗い?優れた感度のイメージセンサーがあれば、これは何の問題もありません。Sony 製 Pregius 2 シリーズの IMX662 は、まさにそのようなセンサーで、今回小型の uEye+ XLS ボードレベルカメラとして発売されます。これにより、IDS は IMX662 をカラーとモノクロの両方で提供する唯一のメーカーとなりました。
uEye+ XLS カメラはわずか2万円弱から
この新しい USB3 産業用カメラは、IDS の低コスト製品ラインの一部です。また、サイズはわずか 29 x 29 x 7 mm です。そのため、組み込みプロジェクトで人気の高い製品となっています。2 MP ローリングシャッターセンサ (1968 x 1100 px、ピクセルサイズ 2.90 µm) は、高度なピクセルテクノロジーを活用して卓越した画質を実現し、驚異的なハイダイナミックレンジを特徴とします。機械エンジニアリングやプラントエンジニアリング、ITS、医療技術やラボ技術で威力を発揮します。
ボードレベルバージョンではなく筐体入りのカメラをご検討の場合は、uEye+ XCP モデルをお選びください。すべての技術情報を弊社 Web サイトからご覧になれます。