IDS NXT 3.0

IDS NXT 3.0 リリースノート

はじめに

本リリースノートでは、IDS NXT 3.0 リリースの新機能と変更点について説明します。このリリースでは以下のコンポーネントがアップデートされています。

IDS lighthouse 3.0

IDS lighthouse のリリースノートは、IDS lighthouse (https://ids-lighthouse.ai/login/) から直接確認できます。

IDS NXT OS 3.0

IDS NXT OS 3.0.0 のリリースノートは、IDS NXT OS 3.0.0 リリースノートで確認できます。

IDS NXT cockpit 3.0

本バージョンの IDS NXT cockpit では、Windows 10 64 ビット (バージョン 22H2) をサポートし、初めて Windows 11 64 ビット (バージョン 22H2) をサポートします。

新機能および変更された機能

  • IDS NXT cockpit のユーザーインターフェースが再設計および再構成されました。
  • 改訂されたデバイスダッシュボードには、アクティブなビジョンアプリに関する情報と、カメラからのライブ画像が表示されるようになりました。
  • IDS NXT cockpit では、カメラ構成をダッシュボードに切り替えてから元に戻すと、最後に開かれたビューがカメラセッションに保存されます。
  • 複数のビジョンアプリを同時にアップロードまたはアップデートできるようになりました。
  • ビジョンアプリでテスト用に使用するためなど、IDS NXT cockpit でユーザー定義の画像をアップロードできます。このユーザー定義の画像は、以前は REST コマンドを経由しないと設定できませんでした。
  • 続けて、IDS NXT cockpit のライブ画像の表示を、特殊機能 (シャープネス) を使用して強化できます。機能はデフォルトで有効です。
  • IDS NXT cockpit を介して DNS (ドメイン名サーバー) を設定することもできます。DNS は、以前は REST コマンドを経由しないと設定できませんでした。

全般的な改善

  • ファームウェアアップデートのダイアログで、アップデートの詳細を含むログを表示または保存できます。
  • マニュアル露出の数値を直接入力できないバグを修正しました。前提条件は IDS NXT OS バージョン > 1.3.0 を使用することです。
  • Crawler での ROI (関心領域) の動作が強化され、カメラの ROI の動作に調整されました。
  • ROI 生成ツールに表示された値が正しくありませんでした。この問題が修正され、値がカメラの ROI 値と一致するようになりました。
  • 0 と 1 の間の小数が誤って丸められていたスライダーのバグを修正しました。
  • IP アドレスが検索機能で変更された場合、新しい IP アドレスが正しく保存できないバグを修正しました。

ビジョンアプリ

Classifier 3.0.0

  • ビジョンアプリのユーザーインターフェースで、一般用語「ヒートマップ」がより専門的な用語「アテンションマップ」に置き換わりました。この変更は、ビジョンアプリの REST インターフェースにも実装されたため、場合によっては対応する REST 呼び出しをアップデートする必要があります。
  • REST インターフェースの構成可能ファイルの識別子が調整されました。a_cnns が cnn、enable_heatmap が enable_attentionmap、x_errorthreshold が errorthreshold に名前が変更されました。
  • ビジョンアプリのロギングが改良されました。

CNN Evaluator 2.5.1

  • ステータス情報を表示するため、構成可能ファイルの代わりに情報要素が使用されるようになりました。さらに、ステータス情報のメッセージがより詳細になりました。
  • ビジョンアプリのロギングが改良されました。

Object Detector 2.1.1

  • ビジョンアプリのロギングが改良されました。
  • 全般的な改善

IDS NXT Vision App Creator 3.0

  • バージョン 3.0 以降、オペレーティングシステム Windows 11 64 ビットが初めてサポートされるようになりました。
  • IDS NXT API がバージョン 3.0.0 にアップデートされ、IDS NXT OS 3.0.0 向けのビジョンアプリをプログラムできるようになりました。
  • TensorFlow lite が IDS NXT SDK ライブラリに統合されました。TensorFlow lite をカメラ向けに個別に構築する必要がなくなり、計算を IDS NXT フレームワークで直接実行できます。

ステータス:2023-02-09