IDS NXT 4.0 リリースノート
はじめに
本リリースノートでは、IDS NXT 4.0 リリースの新機能と変更点について説明します。このリリースでは以下のコンポーネントがアップデートされています。
IDS lighthouse 4.0
IDS lighthouse のリリースノートは、IDS lighthouse (https://ids-lighthouse.ai/login/) から直接確認できます。
IDS NXT OS 4.0
IDS NXT OS 4.0 のリリースノートは、IDS NXT OS 4.0.0 リリースノートで確認できます。
IDS NXT cockpit 4.0
本バージョンの IDS NXT cockpit では、Windows 10 64 ビット (バージョン 22H2) をサポートし、Windows 11 64 ビット (バージョン 22H2) をサポートします。
IDS NXT cockpit 4.0.1
全般的な改善
- 論理値を設定するための GPIO 設定のグラフィカルな改訂。
- ダッシュボードで、[トリガー] 表示要素を IDS NXT malibu のトリガー動作に調整。
バグ修正
- エラーは、IP アドレスの変更後、カメラへの接続を自動的に再確立できなかったことを示します。このバグは修正されました。
- IDS NXT rioとIDS NXT rome:センサー ROI が最小値に設定されていると、エラーが発生して IDS NXT cockpit がクラッシュします。このバグは修正されました。
IDS NXT cockpit 4.0.0
新機能および変更された機能
IDS NXT cockpit 4.0 は IDS NXT malibu カメラをサポートします。
IDS NXT malibu の固有の機能は、IDS NXT cockpit の[設定] にあります。
- カメラ:[Internal image processing] 領域で、ビデオのノイズフィルターや色調整など、カメラ上で直接実行される画像処理タスクを定義します。
- ストリーミング:ここで、ストリームを設定し、RTSP ストリーミングを有効にします。
- インターフェース:ここで、カメラの GPIO インターフェースを設定します。
- Privacy (alpha):プライバシーモードでは、画像内の人物をぼかして、ROI を使用して静止領域をぼかすことができます。この機能は開発段階にあり、テスト目的で提供されています。
ビジョンアプリ
Classifier 4.0.0
- ビジョンアプリ Classifier 4.0 は IDS NXT malibu カメラのみをサポートします。IDS NXT rio および IDS NXT rome については、ビジョンアプリ Classifier 3.1 を使用してください。
Object Detector 4.0.0
- ビジョンアプリ Object Detector 4.0 は IDS NXT malibu カメラのみをサポートします。IDS NXT rio および IDS NXT rome については、ビジョンアプリ Object Detector 3.1 を使用してください。
OPC UA Server
4.0.1
- 認証の UserIdentityTokens が拡張されました。CODESYS の OPC UA クライアントなど、その他の OPC UA クライアントとの互換性をサポートします。
4.0.0
- ビジョンアプリは IDS NXT rio および IDS NXT rome カメラのみをサポートします。
- カメラ出力を使用して、ビジョンアプリの結果ノードが更新されたことを通知できます。
既知の問題
IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | バックアップのアップロード | 最大許容バックアップサイズは、アップロード時のカメラの RAM の空き容量に制限されます。 |
IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | バグにより、画像が反転してカメラが「ハードウェア」トリガーモードで動作しているとき、カメラの接続が切断されることがあります。 |
IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | 複数の IDS NXT cockpit が同時に PC で開かれた場合、IDS NXT malibu は 1 つの IDS NXT cockpit の検索機能のみに表示されます |
IDS NXT cockpit | ビジョンアプリ "Crawler" が使用できなくなった。 | 独立したビジョンアプリ "Crawler" は IDS NXT cockpit 2.3.0 以上との互換性がなくなり、Crawler アプリケーションは IDS NXT cockpit バージョン 2.3 以降に統合されます。IDS NXT cockpit バージョン 2.3.0 以上を使用している場合、ビジョンアプリ "Crawler" がカメラにまだインストールされている場合はこれをアンインストールしてください。 |
IDS NXT cockpit | Crawler のアイコンが IDS NXT cockpit に 2 つ表示される。 | IDS NXT cockpit 2.3 にアップデートした後にビジョンアプリ "Crawler" がカメラにまだインストールされていると、Crawler のアイコンが IDS NXT cockpit に 2 つ表示されます。カメラにある以前のビジョンアプリ "Crawler" をアンインストールしてください。 |
IDS NXT cockpit | IDS NXT cockpit と IDS peak の混在動作 | IDS peak の動作モードが混在している場合、IDS peak または IDS NXT cockpit をアンインストールすると、GUF ファイルの更新が複雑になる可能性があります。アンインストール後、残りのソフトウェアを再インストールして問題を修復してください。 |
IDS NXT cockpit | ビジョンアプリと以前の ROI 機能 (IDS NXT OS < 1.3.0) | ビジョンアプリで以前の ROI 機能を使用している場合、ビニングを切り替えると ROI に不正な位置が表示されることがあります。 |
IDS NXT cockpit | マルチカメラビューアーとビジョンアプリの選択 | マルチカメラビューアーでカメラにビジョンアプリを選択済みで、その後新しいビジョンアプリをこのカメラにインストールした、またはビジョンアプリを削除した場合、マルチカメラビューアーでのビジョンアプリの選択がリセットされます。
|
IDS NXT cockpit | フリーランモードでの最大フレームレート | フリーランモードで最大フレームレートに達するには、パフォーマンス上の理由から、IDS NXT cockpit で画像を表示することはできません。 |
ビジョンアプリ | ビジョンアプリがクラッシュしました | ビジョンアプリがクラッシュした場合、再起動するには以下のオプションがあります。
|
Object Detector | 結果の出力 | 日本語は結果の画像に表示できません。 |
Classifier | 結果の出力 | 日本語は結果の画像に表示できません。 |
Classifier | アテンションマップ付きのネットワーク | 特定のケースで分類結果に大きな違いがあり、それは異なるネットワークアーキテクチャに起因している可能性が高いことがわかっています。アテンションマップ付きのネットワークを使用すると、アテンションマップのないネットワークとは異なる結果が得られます。この違いは、異なるネットワークアーキテクチャをトレーニングに使用していることが原因です。量産向けには、アテンションマップのないネットワークの使用を推奨します。 |
OPC UA Server | ビジョンアプリの新規インストール | ビジョンアプリを再インストールした後、「PrepareRecipe」メソッドを 2 回呼び出して、対応するレシピを有効にする必要があります。または、ビジョンアプリを再インストールした後、ビジョンアプリを先に 1 回起動することを推奨します。 |
IDS NXT Vision App Creator | IDS NXT Vision App Creator のアップデート | アップデート後、プロジェクトの代替「ソースフォルダー」の設定をリセットする必要があります。 |
IDS NXT Vision App Creator | 仮想マシンのアップデート | アップデート中、仮想マシンが削除され、新しい仮想マシンに置き換えられます。アップデートの前に、ファイルを手動でバックアップして、以前の仮想マシンに保存して今後使用できるようにする必要があります。 |
IDS NXT Vision App Creator | アンインストール | IDS NXT Vision App Creator のインストールに管理者権限は不要です。以前のバージョンを管理者としてインストールしている場合は、コントロールパネルのアンインストールエントリが自動的に削除されないことがあります。[コントロールパネル] の [プログラムと機能] に移動して、以前のバージョンの IDS NXT Vision App Creator をアンインストールしてください。 |
ステータス:2023-12-14