IDS peak 2.5 リリースノート
はじめに
本リリースノートは IDS peak 2.5 の変更について説明します。本バージョン以降、イベントおよび I2C は IDS peak comfortC でサポートされます。I2C の新しいダイアログも IDS peak Cockpit に追加されました。IPO スレッド (画像撮影中のパフォーマンス最適化向けスレッド) が Windows の U3V 転送レイヤー (U3VK) に導入されました。
IDS peak 2.5.1
全般的な改善
IDS peak Cockpit
このバージョンでは IDS peak Cockpit のいくつかの問題が修正されています。
- 強度プロファイルの表示に関する問題を修正しました。
- U3-33F0XCP または U3-33FxXLE が IDS peak cockpit で開かれたときに発生する問題を修正しました。
- IDS peak Cockpit のスライダーの動作を改善しました。
- ファームウェアアップロードダイアログの問題を修正しました。
IDS peak 2.5.1 で変更されたコンポーネントのバージョン
| コンポーネント | バージョン Windows | バージョン Linux |
| IDS peak Cockpit | 1.7.0.0 | 1.7.0.0 |
ステータス: 2023-09-12
IDS peak 2.5
新機能および変更された機能
IDS peak Cockpit
本バージョンでは、IDS peak Cockpit で I2C 機能向けの新しいダイアログが導入され、I2C を通じてデータを読み書きできます。I2C を使用するには、カメラが I2C をサポートし、ファームウェアバージョン 3.20 以上で動作する必要があります。
自動制御 (自動露出、オートゲイン、自動ホワイトバランス、オートフォーカス) のダイアログに、画像スキップのパラメーターが追加されました。これにより、フリーランモードでの自動制御で処理されない画像の枚数を指定できます。
IDS peak Cockpit のさまざまな機能のパフォーマンスが最適化され、ヒストグラムに加えて、ミラーリングや回転の機能も高速化されました。
IDS peak comfortSDK
本バージョンには、新しいメッセージキューが導入され、特定のカメライベントについての通知を必要に応じて取得できます。フォーカス処理や露出が完了し、その後のプロセスを手動でトリガーしたい場合など、希望する方法で操作できるようになります。新しい機能を紹介するため、ソースコードのサンプルを提供しています。
IDS Vision カメラ向けの I2C 機能も更新されました。この機能を使用するには、Vision ファームウェア 3.20 以降が必要です。I2C により、外部デバイスをカメラ (送信側) で、またはインターフェースでクエリを実行して制御し、ホスト (受信側) でアクションをトリガーできます。これは、デバイスや回路の開発などにおいて便利です。
IDS peak comfortC の新しいプログラミングサンプル
| i2c |
I2C 機能の使用方法を示します。
カメラは Vision ファームウェア 3.20 以上で動作する必要があります。 |
| message_queue |
カメラベースおよびホストベースのイベントをシンプルな GUI で使用する方法を示します。このために QtWidgets を使用します。
|
IDS peak genericSDK
IDS peak genericC++ の新しいプログラミングサンプル
| afl_features_live_qtwidgtes |
カメラを開き、IDS peak AFL を使用してホスト側のオートフォーカス機能を制御する方法を示します。サンプルでは QtWidgets GUI を使用し、画像内にボックスを描画してオートフォーカス ROI を設定するメソッドも提供します。 |
IDS peak IPL (Image Processing Library)
IDS peak IPL では、画像回転やヒストグラム計算など、パフォーマンスが最適化されています。
IDS peak AFL (Auto Feature Library)
バージョン 2.4 では、IDS peak AFL によって特定の IDS カメラへの最適なオートフォーカスが導入されています。現行リリース 2.5 は自動ホワイトバランスおよび自動輝度調整で可能性を広げます。これらの手軽な自動機能は、IDS peak comfortC インターフェースや、Python および C++/C# で利用できます。
GEV 転送レイヤー/U3V 転送レイヤー/uEye 転送レイヤー
USB3 転送レイヤー (U3VK - Windows のみ) を使用する場合、IPO スレッド (画像撮影時のパフォーマンス最適化向けのスレッド) を使用できます。IPO スレッドにより、CPU 負荷が増加し、すべての CPU コアが同時に休眠状態 (C-State) になることを防ぎます。IPO スレッドにより、少なくとも 1 つの CPU コアを、受信ストリームデータの処理に即座に利用できるようになります。
全般的な改善
- AI 支援の画像分析向けのサンプルネットワークでは、特殊文字が正しく表示されませんでした。同様に、英語名称の代わりにドイツ語の名称が誤って使用されていました。
IDS peak 2.5 で使用されるコンポーネントのバージョン
| コンポーネント | バージョン Windows | バージョン Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.5.0.0 | 1.5.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
| IDS peak IPL | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
| IDS peak AFL | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| IDS peak Cockpit | 1.6.0.0 | 1.6.0.0 |
| ツールデバイスコマンド | 1.4.3.0 | 1.4.3.0 |
| ツールデバイスアップデート | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| ツール IP 構成 | 1.4.2.0 | 1.4.2.0 |
| ツールデバイスパスワード | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| GenTL GigE Vision ユーザー空間 | 1.11.0.1 | 1.11.0.1 |
| GenTL GigE Vision kernel | 1.11.0.1 | - |
| GigE Vision カーネルドライバー (WHQL) | 1.3.1.1 | - |
| GenTL USB3 Vision ユーザー空間 | - | 1.11.0.1 |
| GenTL USB3 Vision kernel | 1.11.0.1 | - |
| USB3 Vision カーネルドライバー (WHQL) | 1.4.7.0 | - |
| GenTL uEye (uEye 転送レイヤー) | 1.11.0.1 | 1.11.0.1 |
| GenICam | 3.2 | 3.2 |
製品終了
本バージョンより、IDS Vision Cockpit はセットアップに含まれなくなりました。
ステータス: 2023-07-04