- チップセット: 2 x Renesas uPD720114
- データ転送レート: 120Mbps ~ 480 Mbps
- コネクタ:
1 x B ポート、アップストリーム、非ねじ止め式
7 x A ポート、ダウンストリーム、非ねじ止め式
1 x DC ジャック/1 x 5V フロッピーコネクター - ハードウェアシステム: USB 2.0
- ドライバ: ドライバ不要 (標準ハブ)
- オペレーティングシステム:
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (32/64 ビット)
Server (200x & 2012 R2) / CE / Linux, Mac OS 10.x
- 温度:
動作時: 0° ~ +55° C (32° ~ 131° F)
保管時: -20°C ~ +85°C (-4° ~ 185° F)
相対 湿度: 5 % ~ 95 % - 電流供給: 5V / 4A
- 寸法: 178.4 x 59.5 x 23.2 mm
- 質量: 500 g
- 納品: USB 2.0 Hub 7 ポート EX-1178、電源、USB 2.0 ケーブル B-A、マニュアル
品目番号 |
|
---|