- ケーブル: I/O+電源
- ケーブルタイプ: 標準Yケーブル、IP 65/67
- コネクター: バインダメスコネクター712(99-0426-10-08)、ストレート、ねじ込み式、/オープンエンド
- ケーブル長: 5.0 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - FA, GigE - RE |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - FA, GigE - RE |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |