レンズ、Lensation、BM4218、4.2 mm、1/3"

レンズ、Lensation、BM4218、4.2 mm、1/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、1 メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 4.2 mm
  • 最大イメージサークル: 1/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 71° x 49.5°
  • 背面焦点距離: 7.21 mm
  • IR補正
品目番号
  • レンズ、Lensation、BM4218、4.2 mm、1/3": AE.0059.2.09000.00
焦点距離 4 mm
光学クラス 1/3"
解像度 1.00 MP
 
 
It's so easy!