レンズ、Lensation、CMFA0420ND、4 mm、1/2"

レンズ、Lensation、CMFA0420ND、4 mm、1/2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、3メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 4 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.0
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 75.14° x 59.96°
  • 背面焦点距離: 7.03 mm
  • 光深度: 6.5 mm
品目番号
  • レンズ、Lensation、CMFA0420ND、4 mm、1/2": AE.0059.2.11300.00
焦点距離 4 mm
光学クラス 1/2"
解像度 2.30 MP
 
 
It's so easy!