1/1.8 インチローリングシャッター CMOS センサー Sony IMX178 を搭載した GV-5880SE Rev.4.2 GigE Vision CMOS カメラは、超高解像度 6.4 MP (3088 x 2076 ピクセル、アスペクト比 3:2) を実現し、顕微鏡での視覚化作業や、高度道路交通システム (ITS) 向けのコスト重視のオプションとして最適です。Sony STARVIS シリーズのセンサーには BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) が搭載され、SCMOS 製品 (Scientific CMOS) に迫る低い暗電流値を持つ、最も光感度が高いセンサーです。
非常に暗い環境でも優れた結果が得られます。弊社の GigE Vision 産業用カメラと組み合わせると、Sony IMX178 はフル解像度で最大 18 fps のフレームレートを発揮します。1/1.8 インチセンサーサイズで、GV-5880SE Rev.4.2 GigE Vision カメラモデル向けのさまざまな C マウントレンズを選択できます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 18.0 fps |
解像度 (h x v) | 3088 x 2076 |
光学面積 | 7.411 mm x 4.982 mm |
シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 6.41 MP |
画素サイズ | 2.40 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX178 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-metrology-f3301d1b.jpg)
![](assets/images/f/ids-industrial-cameras-applications-astronomy-adff98ac.jpg)