- ケーブル: USB 3
- ケーブルタイプ: 標準ケーブル、AWG26/28の二重シールド
- コネクター: ねじ込み式/USB Type-C、ストレート、ねじ込み式/USB-A
- 曲げ半径: 62 mm
- 曲げ周期:ドラッグチェーン非対応
- ケーブル長: 3 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | LE, SE, XLE |
ロック可能 | いいえ |
ねじ込み式 | はい |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | LE, SE, XLE |
ロック可能 | いいえ |
ねじ込み式 | はい |