レンズ、Fujifilm、HF16XA-5M、16 mm 、2/3"

レンズ、Fujifilm、HF16XA-5M、16 mm 、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、5メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 16 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.6-16
  • 最小画素サイズ (µm): 3.45
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平の x 垂直の): 31.4° x 23.7°
  • 背面焦点距離: 10.66 mm
  • 光深度: 7.8 mm

注意: 1/1.2 インチセンサーにも最適

品目番号
  • レンズ、Fujifilm、HF16XA-5M、16 mm 、2/3": AE00205
焦点距離 16 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!