レンズ、Edmund、TECHSPEC Cx シリーズ、35 mm、2/3"

レンズ、Edmund、TECHSPEC Cx シリーズ、35 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。 | 提供元: Edmund Optics
簡易説明
C マウント、液体レンズセット
要求の価格
 
 
  • 焦点距離:35 mm
  • 最大イメージサークル:2/3"
  • アパーチャ範囲 ⟨F⟩:57.5
  • 最小画素サイズ ⟨µm⟩:3.45
  • 最小被写体距離 ⟨M.O.D.⟩:0.225 m
  • 視野角 (水平のx垂直の):13° x 10°
  • 背面焦点距離:14.9 mm
  • 光深度:2.71 mm
  • 35 mm Cxレンズを含む
  • 液体レンズとレンズホルダー
品目番号
  • レンズ、Edmund、TECHSPEC Cx シリーズ、35 mm、2/3": AE00244
焦点距離 35 mm
光学クラス 2/3"
解像度 4.20 MP
 
 
It's so easy!