- 焦点距離: 6 mm
- 最大イメージサークル: 1/2"
- アパーチャ範囲 (F) : 1.2-16
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
- 視野角 (水平のx垂直の): 56.09° x 43.36°
- 背面焦点距離: 11.44 mm
- 光深度: 7.3 mm
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 6 mm |
光学クラス | 1/2" |
解像度 | 1.50 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 6 mm |
光学クラス | 1/2" |
解像度 | 1.50 MP |