レンズ、Fujifilm、HF25HA-1S、25 mm、2/3"

レンズ、Fujifilm、HF25HA-1S、25 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、1.5 メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 25 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.15 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 19.58° x 15.02°
  • 背面焦点距離: 14.58 mm
  • 光深度: 5.2 mm
品目番号
  • レンズ、Fujifilm、HF25HA-1S、25 mm、2/3": AE00265
焦点距離 25 mm
光学クラス 2/3"
解像度 1.50 MP
 
 
It's so easy!