レンズ、Kowa、LM25FC24M、25 mm、1.1"

レンズ、Kowa、LM25FC24M、25 mm、1.1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、24 メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 25 mm
  • 最大イメージサークル: 1.1"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
  • 最小画素サイズ: 2.50 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 31.5° x 23.9° x 38.8°
  • 背面焦点距離: 13.30 mm
  • 光深度: 6.6 mm
  • 解像度クラス: 24.00 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM25FC24M、25 mm、1.1": AE00281
焦点距離 25 mm
光学クラス 1.1"
解像度 24.00 MP
 
 
It's so easy!