- ケーブル: USB 2.0
- ケーブルタイプ: AWG 28の二重シールド
- コネクター: USBミニB、ストレート/USB-A
- ケーブル長: 1.0 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | LE, ML, SE, XS |
ロック可能 | いいえ |
ねじ込み式 | いいえ |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | LE, ML, SE, XS |
ロック可能 | いいえ |
ねじ込み式 | いいえ |