Sony Pregius IMX265 は上位製品の IMX252 とともに、3 MP クラスで最高の CMOS 画像センサーと言えるでしょう。1/1.8"グローバルシャッターセンサーを搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3271SE Rev.1.2 は、USB インターフェースを介して、フレームレート 58.0 fps で解像度 3.19 MP (2064 x 1544 ピクセル) を転送します。ダイナミックレンジ、感度、直線性の点で群を抜くカメラで、機械工学、測定技術、医療技術の業界のお客様からは、高い支持を受けています。
特殊機能として、90.0 s の長時間の露出や、エリアスキャンカメラを低コストのラインスキャンカメラとして使用するラインスキャンモードがあります。
C マウントレンズホルダー付き U3-3271SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 58.0 fps |
解像度 (h x v) | 2064 x 1544 |
光学面積 | 7.121 mm x 5.327 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 3.19 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX265 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25