U3-3270CP Rev.2.2

U3-3270CP Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2064 x 1544
    3.19 MP
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 58.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius IMX265 は上位製品の IMX252 とともに、3 MP クラスで最高の CMOS 画像センサーと言えるでしょう。1/1.8"グローバルシャッターセンサーを搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3270CP Rev.2.2 は、USB インターフェースを介して、フレームレート 58.0 fps で解像度 3.19 MP (2064 x 1544 ピクセル) を転送します。ダイナミックレンジ、感度、直線性の点で群を抜くカメラで、機械工学、測定技術、医療技術の業界のお客様からは、高い支持を受けています。

特殊機能として、90.0 s の長時間の露出や、エリアスキャンカメラを低コストのラインスキャンカメラとして使用するラインスキャンモードがあります。

U3-3270CP Rev.2.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.20 以上をサポートしています。

品目番号
  • U3-3270CP-M-GL Rev.2.2: AB12785
  • U3-3270CP-C-HQ Rev.2.2: AB12784
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 58.0 fps
解像度 (h x v) 2064 x 1544
光学面積 7.121 mm x 5.327 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 3.19 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX265
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!