レンズ、Kowa、LM5JCM-WP、5 mm、2/3"

レンズ、Kowa、LM5JCM-WP、5 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス、IP65/67、3メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 5 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8、4、5.6、8
  • 最小画素サイズ ⟨µm⟩: 4.5
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 82.4° x 66.9°、対角線の: 95°
  • 背面焦点距離: 10.2 mm
  • 光深度: 7.5 mm
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM5JCM-WP、5 mm、2/3": AE00288
焦点距離 5 mm
光学クラス 2/3"
解像度 3.15 MP
 
 
It's so easy!