レンズ、RICOH、FL-BC1220-9M、12 mm、1"

レンズ、RICOH、FL-BC1220-9M、12 mm、1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、9メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 12 mm
  • 最大イメージサークル: 1"
  • アパーチャ範囲 (F): 2-6
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.08 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 57.0°
  • 背面焦点距離: 14.1 mm
  • 光深度: 5.6 mm
品目番号
  • レンズ、RICOH、FL-BC1220-9M、12 mm、1": AE00225
焦点距離 12 mm
光学クラス 1"
解像度 9.00 MP
 
 
It's so easy!