極めて高い解像度での画像はノイズレベルが低く、微細なディテールまで撮影します。Sony STARVIS シリーズの光感度の高い IMX183 ローリングシャッター CMOS センサーは、BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) を採用しているため、暗い条件でも卓越した画質を実現します。2.4 µm ピクセルで解像度 20.44 MP (5536 x 3692) を発揮し、GigE Vision 産業用カメラ GV-5801SE Rev.4.2 で 6.0 fps を実現します。
このため、表面およびディスプレイ検査、医療技術、交通用途などの分野での複雑な画像分析に最適なカメラです。
C マウントレンズホルダー付き GV-5801SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.10 以上をサポートしています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 6.0 fps |
解像度 (h x v) | 5536 x 3692 |
光学面積 | 13.286 mm x 8.861 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1" |
解像度 | 20.44 MP |
画素サイズ | 2.40 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX183 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25