I/O 標準ケーブル、ストレート形状、0.3 m

I/O 標準ケーブル、ストレート形状、0.3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
8 ピン、オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル:I/O ケーブル
  • ケーブルの種類:標準ケーブル
  • コネクター:WR-WTB 1.00mm メス終端 - 8 ピン、オープンエンド、ストリップ
  • 曲げ半径: > 15 x 外径
  • ケーブル長:0.3 m
品目番号
  • I/O 標準ケーブル、ストレート形状、0.3 m: AD00334
使用対象 USB 3.0 - XCP, USB 3.0 - XLE, USB 3.0 - XLS
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!