- 焦点距離: 16 mm
- 最大イメージサークル: 1/2"
- アパーチャ範囲 (F): 2
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 23.3° x 17.6° x 28.9°
- 背面焦点距離: 5.10 mm
- 光深度: 11.8 mm
- 解像度クラス: 5.00 MP
- レンズマウント: S-マウントレンズ
- IR補正
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 16 mm |
光学クラス | 1/2" |
解像度 | 5.00 MP |